SBO300-0,16E1/112U-300AK
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3362961
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Vorzugstyp | nein |
---|---|
Material- Speicherkörper | C-Stahl |
Material- Membran | NBR |
Material-Flüssigkeitsanschluss | C-Stahl |
Nennvolumen | 0.16 |
Anschlußart (Fluid) | Innengewinde |
Vorfülldruck einstellbar | Ja |
Baureihe | SBO300 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.1 MB)
ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.1 MB)
SBO Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(8.17 MB)
SBO Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(8.17 MB)
SBO Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.79 MB)
SBO Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.79 MB)
Hydro Membranspeicher SBO
Produktprospekt
DE
(0.53 MB)
Diaphragm Accumulators
Produktprospekt
EN
(0.66 MB)