CX04 -3/2-D/C-2/10/064/012/ 24V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3370864
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
---|---|
Baureihe CX | 3/2-Wege |
Schaltfunktion CX | NC |
Nenndruck - CX | 0 - 64 bar |
Nennweite DN CX | 10 |
Anschlussgröße CX | G 1/2 |
Gehäusewerkstoff CX | Messing |
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] | 2 |
Spannung Haupt-Magnet [V] | 24V DC |
Leistungsaufnahme [W] | 44 |
elektr. Anschluss Hauptmagnet | mit GSD EN 175301-803 ( WS ) |
Dichtung statisch | FPM |
Dichtung dynamisch | PTFE |
Ventilsitzdichtung | FPM |
Typenbezeichnung CX | CX04 ( 3/2 - D ) |
Haltewinkel CX | ohne Haltewinkel |
Schaltstellungsüberwachung CX | ohne Schaltstellungsanzeige |
Handnotbetätigung CX | ohne Handnotbetätigung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX03 und CX04 3/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt
DE
(1.5 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt
EN
(0.57 MB)
BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.8 MB)