CX04 -3/2-D/C-2/25/064/114/ 24V-M12

Materialnummer
3421505
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
Weitere Informationen
Handnotbetätigung CX ohne Handnotbetätigung
Schaltstellungsüberwachung CX ohne Schaltstellungsanzeige
Haltewinkel CX ohne Haltewinkel
Typenbezeichnung CX CX04 ( 3/2 - D )
Ventilsitzdichtung FPM
Dichtung dynamisch PTFE
Dichtung statisch FPM
elektr. Anschluss Hauptmagnet mit GSD - M12x1 seitlich
Leistungsaufnahme [W] 77
Spannung Haupt-Magnet [V] 24V DC
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] 11,5
Gehäusewerkstoff CX Messing
Anschlussgröße CX G 11/4
Nennweite DN CX 25
Nenndruck - CX 0 - 64 bar
Schaltfunktion CX NC
Baureihe CX 3/2-Wege
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX03 und CX04 3/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt DE

(1.5 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt EN

(0.57 MB)

BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.8 MB)