>FT5F10V6M2B03B

Materialnummer
3424394
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Ausführungen F=fahrbar mit Umschaltung
Typenkennzahl 10=Standard
Dichtungen V=FPM(Viton)
Motor-Pumpengruppe 6=40l/min; 1,5kW
E-Motorspannung M=230V -50Hz-1Ph
Filtergröße 2=Element 1300
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filterfeinheit 03=3µm ON; BN/AM
Verschmutzungsanzeige B=Diff. opt.
Ergänzende Angaben Z=ohne
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3424394 FT5F10V6M2B03B DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3424394 FT5F10V6M2B03B EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3424394 FT5F10V6M2B03B EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)