HRSGBKPU 30 S1 373 F1ZN

Materialnummer
3425016
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
Isolation Spannband mit Isolation
Bandbreite [mm] 30
Ausführung mit / ohne Konsole ohne Konsole
Bauform gerade / gerundet gerade