>FCM-060-K-N-3B03-B/-S5D5
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3487098
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Förderleistung | 060=60 l/min |
---|---|
Ausführung | K=Zahnrad ohne Umschaltung |
Anschlussspannung | N=400V/50Hz (3 Ph) |
Filtergröße | 3=Element 2600 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 03=3µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | B=Diff. opt. |
Ergänzende Angaben | D5=Druckschlauch 5m mit Lanze |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3487098 FCM 060 K N 3B03 B S5D5 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3487098 FCM 060 K N 3B03 B S5D5 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3487098 FCM 060 K N 3B03 B S5D5 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)