ZW-2SR10-01- AB -04-N

Materialnummer
3493805
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit anfragen Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Auf Lager
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Position Ventil Pressure at A and B
Verstellart manuell
Einbauraum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax Ventile [l/min] 30
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 30
Produktfamilie ZW-2SR10
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 4
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromregelventil
Nenngröße 10
Objektbezeichnung ZW-2SR10-01- AB -04-N
Pmax [bar] 250
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3493805
Bauart Zwischenplattenventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ZW 10 Ventile in Zwischenplattenbauweise
Produktprospekt DE

(2.53 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktprospekt EN

(2.49 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)