ZW-2SR06-01- AAB -16- V
Materialnummer
3535663
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Position Ventil | Meter-out port A and B |
| Verstellart | manuell |
| Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax Ventile [l/min] | 30 l/min. |
| Q Produktfamilie [l/min] | 0 - 30 |
| Produktfamilie | ZW-2SR06 |
| Volumenstrombereich [l/min] | 0 - 16 |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Funktion | Stromregelventil |
| Nenngröße | 6 |
| Objektbezeichnung | ZW-2SR06-01- AAB -16- V |
| Pmax [bar] | 250 bar |
| Einbauart | Andere |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Materialnummer | 3535663 |
| Bauart | Zwischenplattenventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.