WKM08130D-13-C-N-0

Materialnummer
3813055
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit anfragen Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Menge ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante red. Durchflusswiderstand
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante dp optimiert
Nothandbetätigung nein
Funktion 3/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WKM08130D-13
Magnetspulenausführung 40-1836
Einbauraum 08130
Qmax Ventile [l/min] 24
Produktfamilie WKM08130D-13
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 25
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 24
Nenngröße 8
Objektbezeichnung WKM08130D-13-C-N-0
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3813055
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)