SK350-32/2212U-350AAE-AAE-15
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3946196
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
---|---|
Vorzugstyp | ja |
Kolbendurchmesser | 150 - 0 |
Überwachungseinrichtung | keine Überwachungseinrichtung |
Material- Zyl. Mantel, Deckel | C-Stahl |
Material- Dicht.+Kolbendicht. | NBR20 |
Material- Kolben | C-Stahl |
Nennvolumen | 32 - 0 |
Kolbenbauform | 3,5 m/s (Kolben 2) |
Baureihe | 350 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.1 MB)
ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.1 MB)
SK Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.22 MB)
SK Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(3.22 MB)
SK Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.5 MB)
SK Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(3.5 MB)
Hydro Kolbenspeicher SK
Produktprospekt
DE
(1.47 MB)
Hydraulic Piston Accumulators
Produktprospekt
EN
(1.54 MB)
Hydro-Kolbenspeicher SK Hochdruckausführung
Produktprospekt
DE
(0.3 MB)
Hydraulic Piston Accumulators High Pressure
Produktprospekt
EN
(0.3 MB)