SK350-75/2112U-350AAE-VA-20

Materialnummer
3946438
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
Vorzugstyp ja
Kolbendurchmesser 200
Überwachungseinrichtung keine Überwachungseinrichtung
Material- Zyl. Mantel, Deckel C-Stahl
Material- Dicht.+Kolbendicht. NBR20
Material- Kolben Aluminium
Nennvolumen 75
Kolbenbauform 3,5 m/s (Kolben 2)
Baureihe 350

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.1 MB)

SK Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(3.22 MB)

SK Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.5 MB)

SK Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(3.5 MB)

Hydro Kolbenspeicher SK
Produktprospekt DE

(1.47 MB)

Hydraulic Piston Accumulators
Produktprospekt EN

(1.54 MB)

Hydro-Kolbenspeicher SK Hochdruckausführung
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

Hydraulic Piston Accumulators High Pressure
Produktprospekt EN

(0.3 MB)