CX08M-2/2-F/C-2/10/160/038-1X-M6
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3969070
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
---|---|
Baureihe CX | 2/2-Wege Modul |
Schaltfunktion CX | NC |
Nenndruck - CX | 0 - 160 bar |
Nennweite DN CX | 10 |
Anschlussgröße CX | G 3/8 |
Gehäusewerkstoff CX | Messing |
Dichtung statisch | FPM |
Dichtung dynamisch | PTFE |
Ventilsitzdichtung | PTFE |
Typenbezeichnung CX | CX08M ( 2/2 - F ) |
Schaltstellungsüberwachung CX | ohne Schaltstellungsanzeige |
Handnotbetätigung CX | ohne Handnotbetätigung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.8 MB)
CX06M bis CX08M 2/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert
Produktprospekt
DE
(0.83 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt
EN
(0.53 MB)