PPV100S180-FRE07-Z2-24G-K1E2D-10-4305 *
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4028524
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Durchtrieb | Einfachpumpe |
---|---|
Anschlüsse | SAE, Metrisches Gewinde |
Position Anschlüsse 1 | radial |
Regler | Elektr. Fernverstel. Druckr. |
Dichtungen | Viton |
Welle | ISO Passfederwelle Ø45mm |
Anbauflansch | ISO Anbauflansch Ø180 4-Loch |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] | 180 |
Druckbereich | ohne |
Baugröße | PPV100S |