SK280-10/3218U-280AAF-VB-12
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4092400
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
---|---|
Vorzugstyp | nein |
Kolbendurchmesser | 125 - 0 |
Überwachungseinrichtung | keine Überwachungseinrichtung |
Material- Zyl. Mantel, Deckel | C-Stahl |
Material- Dicht.+Kolbendicht. | PUR |
Material- Kolben | C-Stahl |
Nennvolumen | 10 - 0 |
Kolbenbauform | 0,8 m/s (Kolben 3) |
Baureihe | 280 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.1 MB)
ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.1 MB)
SK Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.22 MB)
SK Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(3.22 MB)
Hydro Kolbenspeicher. Baureihe SK280
Produktprospekt
DE
(0.3 MB)
Piston Accumulators. Series SK280
Produktprospekt
EN
(0.35 MB)