CX07 -2/2-F/C-2/10/120/012/PV-24VM12DRHW
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4225032
Auf Anfrage
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
---|---|
Nenndruck - CX | 0 - 120 bar |
Gehäusewerkstoff CX | Messing |
Haltewinkel CX | mit Haltewinkel |
Handnotbetätigung CX | ohne Handnotbetätigung |
Schaltstellungsüberwachung CX | ohne Schaltstellungsanzeige |
Typenbezeichnung CX | CX07 ( 2/2 - F ) |
Dichtung statisch | FPM |
Ventilsitzdichtung | PTFE |
Schaltfunktion CX | NC |
Baureihe CX | 2/2-Wege |
Dichtung dynamisch | PTFE |
Nennweite DN CX | 10,0 |
Anschlussgröße CX | G 1/2 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0 MB)

CX06 bis CX08 2/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert
Produktprospekt
DE
(0 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt
EN
(0 MB)

4225032 CX07 22 FC 210120012PV 24VM12DRHW DE SDE AIN V1
Produktinformation
DE
(0.14 MB)

4225032 CX07 22 FC 210120012PV 24VM12DRHW EN SEN AIN V1
Produktinformation
DE
(0.14 MB)

4225032 CX07 22 FC 210120012PV 24VM12DRHW EN SEN AIN V1
Produktinformation
EN
(0.14 MB)