PPV100S37-FRE07-Z2-24G-K1E2C-10-4305 *

Materialnummer
4232788
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb Einfachpumpe
Anschlüsse SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1 radial
Regler Elektr. Fernverstel. Druckr.
Dichtungen Viton
Welle ISO Passfederwelle Ø25mm
Anbauflansch ISO Anbauflansch Ø100 2-Loch
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 37
Druckbereich ohne
Baugröße PPV100S