-
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 4237813 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHMFF-125-PN016-8334-16X |
Bauart Kugelhahn | KHMFF |
Nennweite DN | 125 |
Anschlussart Kugelhahn | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | DIN - Flansch |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Grauguß |
Werkstoff Kennnziffer | Grauguß-Edelstahl-PTFE-FPM |
Oberflächenschutz | phosphatiert |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Nenndruck [bar] | 16 |
Nenndruck [Mpa] | 1,6 |
Nenndruck [Psi] | 230 |
Betätigung | Handhebel |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |