HRL 3 A 20 AL ST M ZN

Materialnummer
423843
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anzugsdrehmoment Schraube 12 Nm
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Temp.beständigkeit Schelle -60 bis +180 °C.
Baugröße DIN 3015 Baugröße 3

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
423843 HRL 3 A 20 AL ST M ZN DE
Produktinformation DE

(0.24 MB)

423843 HRL 3 A 20 AL ST M ZN EN
Produktinformation DE

(0.24 MB)

423843 HRL 3 A 20 AL ST M ZN EN
Produktinformation EN

(0.24 MB)