Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 4254219 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHM-40-F3-11141-16X-A-XL |
Bauart Kugelhahn | KHM-F3 |
Anschlussart Kugelhahn | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | SAE - Flansch |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-FPM-Stahl |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 40 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Nenndruck [bar] | 210 |
Flanschausführung | mit Splitflansche |
Nenndruck [Mpa] | 21 |
Nenndruck [Psi] | 3000 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

4254219 KHM 40 F3 11141 16X A XL DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument-Nr.
1000253927
(0.14 MB)

4254219 KHM 40 F3 11141 16X A XL EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument-Nr.
1000306338
(0.14 MB)