KHM-50-F6-11141-16X-A-SO760-XL

Materialnummer
4258069
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer 4258069
Objektbezeichnung KHM-50-F6-11141-16X-A-SO760-XL
Bauart Kugelhahn KHM-F6
Anschlussart Kugelhahn Flanschanschluß
Anschluss / Flanschbezeichnung SAE - Flansch
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Stahl-POM-FPM-Stahl
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung mit Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Nennweite DN 50 m
Betätigung Handhebel
Oberflächenschutz verzinkt
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Nenndruck [bar] 420
Flanschausführung mit Splitflansche
Nenndruck [Mpa] 42
Nenndruck [Psi] 6000

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

4258069 KHM 50 F6 11141 16X A SO760 XL DE SDE AIN V1

Produktinformation Deutsch

Dokument-Nr.

1000254010

(0.22 MB)

4258069 KHM 50 F6 11141 16X A SO760 XL EN SEN AIN V1

Produktinformation Deutsch

Dokument-Nr.

1000306421

(0.22 MB)