Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000749731-SWB-000_01 |
---|---|
Einbauraum | 3591962 |
Materialnummer | 4258213 |
Bauart | ZW |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | S |
Steuerart | 2 |
Qmax Ventile | 300 l/min |
Pmax | 350 bar |
Objektbezeichnung | ZW-SDR16-70-AB-N |
Nenngröße | 16 |
Funktionsweise | B |
Grundsymbol | GS_ZW_DV_RV |
Produktfamilie | ZW-SDR16 |
Funktion | DRV |
Verstellart | 2 |
Volumenstrombereich. | 0.00 - 300.00 l/min |
Öffnungsdruck | 0,4 bar |
Volumenstrombereich | 0.00 - 300.00 l/min |
Position Ventil | AB |
Q Produktfamilie. | 0.00 - 300.00 l/min |
Q Produktfamilie | 0.00 - 300.00 l/min |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

4258213 ZW SDR16 70 AB N DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument-Nr.
1000254015
(0.22 MB)

4258213 ZW SDR16 70 AB N EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument-Nr.
1000306426
(0.22 MB)

ZW 16 Ventile in Zwischenplattenbauweise
Produktprospekt
Deutsch
Dokument-Nr.
1000451944
(2.11 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
Deutsch
Dokument-Nr.
1000451952
(0 MB)