KHB-15LR-1112-01X-A-SO1073

Materialnummer
4289656
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000827201-SWB-000_01
Materialnummer 4289656
Objektbezeichnung KHB-15LR-1112-01X-A-SO1073
Bauart Kugelhahn KHB
Anschlussart Kugelhahn Schneidring
Anschluss / Flanschbezeichnung LR
Norm DIN2353,ISO8434-1-LeichteReihe
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Stahl-POM-NBR
Befestigungsbohrungen mit Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Nennweite DN 12 m
Betätigung Handhebel
Oberflächenschutz verzinkt
Ausführung Schalthebel gerader Schalthebel
Schlüsselweite SW12
Nenndruck [bar] 420
Nenndruck [Mpa] 42
Nenndruck [Psi] 6000

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

4289656 KHB 15LR 1112 01X A SO1073 DE SDE AIN V1

Produktinformation Deutsch

Dokument-Nr.

1000254586

(0 MB)

4289656 KHB 15LR 1112 01X A SO1073 EN SEN AIN V1

Produktinformation Deutsch

Dokument-Nr.

1000306997

(0 MB)

KHB/KHM Kugelhähne

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450968

(0 MB)

Schalthebel SW 06-22

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450979

(0 MB)

Beständigkeitsliste

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450981

(0 MB)

Kugelhähne mit elektrischen Endlagenkontrollen

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450984

(0 MB)

Kugelhähne mit Abschließvorrichtung

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450989

(0 MB)

Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450990

(0 MB)

Kugelhähne mit elektrischem Antrieb

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450991

(0 MB)

KHBH/KHMH Höchstdruckkugelhahn

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450992

(0 MB)

KHB DKO Kugelhahn mit DKO-Anschluss

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450995

(0 MB)

Kugelhahn Kombinationen

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450998

(0 MB)

BA KH

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument-Nr.

1000447378

(1.69 MB)