Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000887199-SWB-000_01 |
---|---|
Materialnummer | 4291235 |
Objektbezeichnung | KHB-25-F6-33143-06X |
Bauart Kugelhahn | KHB-F6 |
Anschlussart Kugelhahn | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | SAE - Flansch |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Edelstahl |
Werkstoff Kennnziffer | Edelstahl-E.St.-POM -FPM-E.St. |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 25 m |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | ohne |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Nenndruck [bar] | 350 |
Flanschausführung | mit Splitflansche |
Nenndruck [Mpa] | 35 |
Nenndruck [Psi] | 5000 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

4291235 KHB 25 F6 33143 06X DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument-Nr.
1000254601
(0.21 MB)

4291235 KHB 25 F6 33143 06X EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument-Nr.
1000307012
(0.21 MB)