4WE 10 E A01-205DG/V

Materialnummer
4295405
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum 3591696
Materialnummer 4295405
Bauart PA
Dichtungswerkstoff FKM
Einbauart S
Steuerart 1
Qmax Ventile 160 l/min
Pmax 350 bar
Objektbezeichnung 4WE 10 E A01-205DG/V
Nenngröße 10
Funktion 5
Funktionsweise B
Volumenstrombereich Q 0.0 - 160.0 l/min
Materialnummer Spule 4251255
Spule 205DC
Nothandbetätigung 1
Grundsymbol GS_WK_E
Steckerart G
hydr. Schaltsymbol PA_4WE_E_D_NH
Betätigung 1
Druckbereich P 0 - 350 bar
Produktfamilie 4WE 10 E
Volumenstromber.Prodf 0.0 - 160.0 l/min
Variante. 0
Magnetspulenausführung 75-3164
Ventil-Baureihe 4WE 10 E
Art Nothandbetätigung 5

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

4WE10 4/2- und 4/3-Wege-Schieberventil

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000451704

(2.02 MB)