SB330-80A1/112U-330A

Materialnummer
4300044
Zur übergeordneten Produktgruppe
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Vorfülldruck einstellbar Ja
Material- Flüssigkeitsanschlus C-Stahl
Material- Speicherkörper C-Stahl
Material- Blase NBR-Standard
Nachschaltausführung Nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX Nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 80,0 l
Baureihe 330

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ST-Betriebsanleitung

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument-Nr.

1000443321

(0 MB)

ST-Betriebsanleitung

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument-Nr.

1000443323

(0.21 MB)

SB Montage- und Reparaturanweisung

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument-Nr.

1000443327

(6.61 MB)

Hydro-Blasenspeicher SB Standardausführung

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000443421

(0 MB)

Hydro-Blasenspeicher SB Hochdruckausführung

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000443423

(0 MB)

SB Betriebsanleitung

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument-Nr.

1000443326

(2.11 MB)