Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 4301634 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHB3K-12LR-L-1112-14X-A-SO1073 |
Bauart Kugelhahn | KHB3K |
Anschlussart Kugelhahn | Schneidring |
Anschluss / Flanschbezeichnung | LR |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-NBR |
Befestigungsbohrungen | mit Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 10 m |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Nenndruck [bar] | 500 |
Kugelbohrung | L |
Nenndruck [Mpa] | 50 |
Nenndruck [Psi] | 7250 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

4301634 KHB3K 12LR L 1112 14X A SO1073 DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument-Nr.
1000254704
(0.22 MB)

4301634 KHB3K 12LR L 1112 14X A SO1073 EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument-Nr.
1000307115
(0.22 MB)