KHB3K-15LR-L-1112-16X-A-SO1073

Materialnummer
4301690
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer 4301690
Objektbezeichnung KHB3K-15LR-L-1112-16X-A-SO1073
Bauart Kugelhahn KHB3K
Anschlussart Kugelhahn Schneidring
Anschluss / Flanschbezeichnung LR
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Stahl-POM-NBR
Befestigungsbohrungen mit Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Nennweite DN 12 mm
Betätigung Handhebel
Oberflächenschutz verzinkt
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Nenndruck [bar] 420
Kugelbohrung L
Nenndruck [Mpa] 42
Nenndruck [Psi] 6000

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

4301690 KHB3K 15LR L 1112 16X A SO1073 DE SDE AIN V1

Produktinformation Deutsch

Dokument-Nr.

1000254709

(0.21 MB)

4301690 KHB3K 15LR L 1112 16X A SO1073 EN SEN AIN V1

Produktinformation Deutsch

Dokument-Nr.

1000307120

(0.21 MB)