SB550P-1A1/216U-550AI
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4312963
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
ATEX | Nein |
---|---|
Vorzugstyp | nein |
Material- Blase | FKM |
Anschlußart (Fluid) | ISO228 (BSP)* |
Material- Speicherkörper | C-Stahl |
Flüssigkeitsanschluss | Standard, Gewinde* |
Gasseitiger Anschluß | Standard* |
Material-Flüssigkeitsanschluss | Edelstahl 1.4021 |
Material- Blase | FKM |
Vorfülldruck einstellbar | Ja |
Baureihe | SB550P(H)-... |
Nennvolumen | 1 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Online-Fragebogen Pulsationsdaempfung
Produktinformation
DE
(0.61 MB)
Online-Form Pulsation damping
Produktinformation
EN
(0.73 MB)
Hydro Dämpfer SD
Produktprospekt
DE
(1.07 MB)
Hydraulic Dampers
Produktprospekt
EN
(1.58 MB)