Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart | Plattenaufbau |
---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Nenngröße | 6 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Produktfamilie | P4WE 6 E |
Qmax Ventile [l/min] | 40 |
Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Verstellart | Not available |
Magnetspulenausführung | 50-2345 |
Betätigung | Proportional |
Nothandbetätigung | ja |
Variante | Standard |
Art Nothandbetätigung | Verdeckte Nothand |
Funktion | Prop. Wegeventil |
Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 40 |
Spule | 12V Proportional |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4354458 P4WE 6 E26 A01 12PGN DE
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
4354458 P4WE 6 E26 A01 12PGN EN
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
4354458 P4WE 6 E26 A01 12PGN EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)