HREL 6 B1TM 20 PP ST M BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
436675
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anzugsdrehmoment Schraube | ohne Angabe |
---|---|
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 6 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
436675 HREL 6 B1TM 20 PP ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
436675 HREL 6 B1TM 20 PP ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
436675 HREL 6 B1TM 20 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)