>OF5CM10P4M2---E/-ACS

Materialnummer
4397321
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Ausführungen L=fahrbar ohne Umschaltung
Typenkennzahl 10=Standard
Dichtungen P=NBR (Perbunan)
Motor-Pumpengruppe 4=30l/min 1,5kW
E-Motorspannung M=230V-50Hz-1Ph
Filtergröße 2=Element 1300
Filtermaterial Z=ohne Filterelement
Filterfeinheit Z=ohne Filterelement
Verschmutzungsanzeige E=Standard, Staudruckmanometer
Ergänzende Angaben S=Sonder
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4397321 OF5CM10P4M2 E ACS DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

4397321 OF5CM10P4M2 E ACS EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

4397321 OF5CM10P4M2 E ACS EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)