HRGL 3 AV 25,4 PP ST M BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
439965
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anzugsdrehmoment Schraube | 8 Nm |
---|---|
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 3 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
439965 HRGL 3 AV 254 PP ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
439965 HRGL 3 AV 254 PP ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
439965 HRGL 3 AV 254 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)