FPU-1-350/100F4A3DM200/100K

Materialnummer
4427128
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427128
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/100F4A3DM200/100K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 - 100 bar (0 - 1450 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück Ohne G-Übergangsstück
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Mit Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 4 m
Druckminderer DM200/100 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 100
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 100 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung