HRES 7 AV 114 PP ST M BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
442731
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRES 7 SV 114 PP ST M BL |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 110 Nm |
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 7 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
442731 HRES 7 AV 114 PP ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
442731 HRES 7 AV 114 PP ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
442731 HRES 7 AV 114 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)