FPU-1-350/250F4G2A3DM200/170K
Materialnummer
4427339
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 4427339 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | FPU-1-350/250F4G2A3DM200/170K |
Vorzugstyp | ja |
Manometeranzeigebereich | 0 - 250 bar (0 - 3626 psi) |
Typ Füllschlauch 1 | für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14 |
G-Übergangsstück | G2* |
A-Adapter | 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1 |
Schutzkoffer | Mit Schutzkoffer |
Länge Füllschlauch 1 | 4 m |
Druckminderer | DM200/170 bar |
Material | Edelstahl |
Füll- und Prüftyp | Standard |
Baureihe | FPU-1 |
Max. Anzeige Manometer 1 | 250 |
Vordruck DM 1 | 200 bar |
Hinterdruck DM 1 | 170 bar |
Ausführung | Standardausführung |
Einheit Manometer 1 | bar |
Min. Anzeige Manometer 1 | 0 |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache