HRS 7 A 130 AL ST M BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
442773
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRS 7 S 130 AL ST M BL |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 250 Nm |
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -60 bis +180 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 7 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
442773 HRS 7 A 130 AL ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
442773 HRS 7 A 130 AL ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
442773 HRS 7 A 130 AL ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)