HRERS 3 A 22 PP ST M BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
443389
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRERS 3 S 22 PP ST M BL |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 15 Nm |
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 3 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
443389 HRERS 3 A 22 PP ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
443389 HRERS 3 A 22 PP ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
443389 HRERS 3 A 22 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)