HRGZ 3 A1TM 19-19 PA ST M ZN
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
443651
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anzugsdrehmoment Schraube | 12 Nm |
---|---|
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -40 bis +120 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 3 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
443651 HRGZ 3 A1TM 19 19 PA ST M ZN DE
Produktinformation
DE
(0.25 MB)
443651 HRGZ 3 A1TM 19 19 PA ST M ZN EN
Produktinformation
DE
(0.25 MB)
443651 HRGZ 3 A1TM 19 19 PA ST M ZN EN
Produktinformation
EN
(0.25 MB)