HRRL 1L A 3X12 PP 56/2 ST M6 BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
444087
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
---|---|
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
444087 HRRL 1L A 3X12 PP 562 ST M6 BL DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
444087 HRRL 1L A 3X12 PP 562 ST M6 BL EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
444087 HRRL 1L A 3X12 PP 562 ST M6 BL EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)