>FCM-060-L-N-2B03-C
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4481949
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Förderleistung | 060=60 l/min |
---|---|
Ausführung | L=Flügelz. ohne Umschaltung |
Anschlussspannung | N=400V/50Hz (3 Ph) |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 03=3µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | C=Diff. el.+ autom. Absch. |
Ergänzende Angaben | Z=Serie |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4481949 FCM 060 L N 2B03 C DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4481949 FCM 060 L N 2B03 C EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4481949 FCM 060 L N 2B03 C EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)