Suchergebnisse für: „Hydraulikpumpe Hauni“
3
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<p>Zylinder sind ein wichtiges Antriebselement im Maschinenbau.<br />Zylinder sind ein wichtiges Antriebselement im Maschinenbau. Dabei sind die Einsatzfelder breit gefächert. Stationär vom Sondermaschinenbau über Brückenhebezylinder bis hin zu Sicherheitsbetätigungsfunktionen im Kraftwerk. Mobil von der Kran-Teleskopiereinheit bis zur Agraranwendung. Oftmals unter extremen Bedingungen, hohen Beanspruchungen sowie langen Standzeiten.</p><p>Wir stellen uns diesen Anforderungen und können auf umfangreiche Erfahrungen und einem breiten Produktprogramm aus Hydraulikzylindern HZ und Elektrozylindern HEZ zurückgreifen. Die kundenspezifischen Herausforderungen werden dabei unter den Gesichtspunkten der Energieeffizienz, Gewichtsoptimierung, Lebensdauer, Wartung sowie der gesamten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines Systems berücksichtigt.</p><p>In der Kombination mit HYDAC Hydraulikaggregaten und KineSys Antriebslösungen sind wir in der Lage, komplette Systemlösungen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus kann Sensorik integriert bzw. aufgebaut werden, die Informationen über Weg, Druck bzw. Kraft an die Steuerung liefern. In Verbindung mit der Steuerung und den jeweiligen Antriebssystem können die Zylinder gesteuert bzw. geregelt betrieben werden. Ein weltweiter Service rundet das umfangreiche Produktspektrum ab.</p><p>Hydraulikzylinder</p><p>Standardprogramm bis Durchmesser 1000 mm und bis zu 12 m Hub<br /> Hohe Kraftdichte, p< 1000 bar<br /> Hohe Dynamik<br /> Robuste Technik<br /> Mit Endlagendämpfung<br /> Mit adaptierbarer und intelligenter Ventiltechnik<br /> Andere Abmessungen auf Anfrage</p><p>Elektrozylinder</p><p>Standardprogramm: Verstellkraft bis 25 kN dynamisch, Hübe bis 2 m<br /> Kompakte Antriebseinheit<br /> Selbsthemmung möglich<br /> Hohe Umweltverträglichkeit<br /> Hohe Positioniergenauigkeit<br /></p>
Produktkategorie
<p>Unsere Filter und Filtersysteme unterstützen die Öl- und Fluidpflege und tragen somit zu einem sicheren und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb bei.<br />In Sachen Filtertechnologie ist HYDAC Vorreiter im Markt. Effiziente und sichere Filtrationslösungen für Hydraulik- und Schmieröl, Wasser, Kraftstoff, KSS und andere Prozessflüssigkeiten gehören seit Jahrzehnten zum Produktangebot. Von leistungsstarken Hydraulik- und Schmierölfiltern über Kraftstofffilter und Prozessfilter reicht das umfassende Produktportfolio bis hin zu effizienten Fluidpflegesystemen sowie smarten Lösungen rund um das Thema Fluid Condition Monitoring, welche Flüssigkeiten analysieren und ebenso Maßnahmen definieren, die die Produktivität der Maschine steigern sowie den Flüssigkeitsverbrauch reduzieren. Die hochwertigen Filtrationsprodukte werden stets mit Kundenfokus entwickelt und ermöglichen einen wirtschaftlichen und zuverlässigen Anlagenbetrieb.</p><p>Die HYDAC Filtertechnologie im Überblick - Für jede Anwendung das passende Filterkonzept<br />HYDAC bietet laborgestützte und in der Praxis bewährte Technologien und Innovationen innerhalb eines breiten Filterprogramms für flüssige und gasförmige Medien. Alle Filtrationsprodukte weisen eine sehr hohe Qualität auf und erhöhen zuverlässig die Lebensdauer von Komponenten, Systemen und Maschinen. Daher konnte sich die hochwertige Filtertechnik von HYDAC in den vergangenen Jahrzehnten in verschiedensten Branchen und Anwendungsfeldern etablieren. Im HYDAC FluidCareCenter®, dem Forschungs- und Entwicklungszentrum rund um die Filtration, widmet sich HYDAC speziellen Markttrends und Kundenanforderungen. So entstehen stetig innovative Produkte wie z. B. HYDAC Stat-X® Filterelemente gegen elektrostatische Aufladung im System oder auch ganze Filter-Tank-Systeme mit erhöhter Entgasungsleistung (Tankoptimierung).</p>
Produktkategorie
Effizienter, sicherer, smarter: HYDAC entwickelt schon heute Komponenten und Systeme für die mobile Arbeitsmaschine von morgen. Denn unsere Ingenieure verbinden langjährige Kompetenz für Elektrohydraulik mit umfassendem Applikationswissen. So erkennen wir die Potenziale Ihrer Maschine und entwickeln Ihre passgenaue Anwendung - vom kundenspezifischen Produkt bis hin zur ganzheitlichen Branchenlösung. Als kompetenter Entwicklungspartner begleiten wir Sie transparent in jeder Phase Ihres Projekts. Auch nach der Serienphase können Sie dabei auf HYDAC als Ihren zuverlässigen Ansprechpartner zählen. <br />Hydraulik gepaart mit intelligenter Regelungstechnik: Unser Portfolio umfasst neben standardisierten und vorentwickelten Lösungen, welche wir zeitsparend auf Ihre Maschine parametrieren, zugleich individuelle Komplettsysteme für Ihr Fahrzeug. Abgestimmt auf Ihre Risikoanalyse sind unsere Lösungen zertifizierbar und erfüllen höchste Anforderungen an die Funktionale Sicherheit. Dank effizienter Systemauslegung, Verifizierung durch Simulationsmodelle und auf unseren Prüfständen sowie in Feld- und Hallenversuchen vor Ort können Sie sich stets auf die bewährte HYDAC Qualität verlassen. <br />Verwirklichen Sie gemeinsam mit HYDAC Zukunftstechnologien, steigern Sie die Performance Ihrer Maschine oder verlassen Sie sich auf unsere kompakten Systeme mit maximaler Flexibilität. Informieren Sie sich jetzt über unser Portfolio für Baumaschinen, Land- und Forstmaschinen, Kommunalmaschinen sowie Hebe- und Förderfahrzeuge.<br />
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter