CTM-EB-2050-K-Z-Z

Materialnummer
4643498
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Versorgungsspannung 120V AC / 60Hz/ 1Ph USA/Kanada
Analyseflüssigkeit Lösemittel AIII Klasse

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CTM-EB Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(7.33 MB)

CTM-EBxx5x Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(6.77 MB)

CTM-EB Multilift Betriebs-/Wartungsanlei
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.5 MB)

CTM-EB Multilift Betriebs-/Wartungsanlei
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.08 MB)