Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Versorgungsspannung | K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph |
---|---|
Baugröße CTU | 2= h=550, b=800, t=650mm |
Norm | EN 1127-1:2019 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CTU1000 ContaminationTest Unit
Produktprospekt
DE
(1.45 MB)
CTU1000 ContaminationTest Unit
Produktprospekt
EN
(1.45 MB)