CTU-1050-K-Z-R

Materialnummer
4748547
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Versorgungsspannung K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
Baugröße CTU 0 = h=300, b=800, t=400mm
Norm EN 1127-1:2019

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CTU1000 ContaminationTest Unit
Produktprospekt DE

(1.45 MB)

CTU1000 ContaminationTest Unit
Produktprospekt EN

(1.45 MB)