WS08W-61M-C-N-24DG
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4790325
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Menge ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Variante | leistungsoptimiert |
---|---|
Art Nothandbetätigung | Druck-Nothand |
Variante | leistungsoptimiert |
Nothandbetätigung | ja |
Funktion | 2/2-Wegeventil |
Betätigung | Magnetisch |
Ventil-Baureihe | WS08W-61 |
Magnetspulenausführung | 50-1836 |
Einbauraum | FC08-2 |
Qmax Ventile [l/min] | 25 |
Produktfamilie | WS08W-61 |
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
Spule | 24 V DC |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 25 |
Funktionsweise | Sitzventil |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 25 |
Nenngröße | 8 |
Pmax [bar] | 350 |
Steuerart | direktgesteuert |
Einbauart | UNF |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Materialnummer Spule | 915142 |
Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)
WS08W-61 2/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt
DE
(0.33 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktprospekt
EN
(0.37 MB)