WK12Z-01-C-UN-24DG
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4819145
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
---|---|
Variante | Standard |
Nothandbetätigung | nein |
Funktion | 4/2-Wegeventil |
Betätigung | Magnetisch |
Ventil-Baureihe | WK12Z |
Magnetspulenausführung | 50-2345 |
Einbauraum | FC12-4 |
Qmax Ventile [l/min] | 60 |
Produktfamilie | WK12Z |
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Druckbereich P [bar] | 0 - 250 |
Spule | 24 V DC |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 60 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 60 |
Nenngröße | 12 |
Pmax [bar] | 250 |
Steuerart | direktgesteuert |
Einbauart | UNF |
Dichtungswerkstoff | PU-NBR |
Materialnummer Spule | 3274861 |
Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)

WK12Z-01 4/2-Wege Schieberventil
Produktprospekt
DE
(0.54 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktprospekt
EN
(0.53 MB)