DWM12130Y-21-C-V-15
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
554334
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 554334 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Metrisch |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 250 |
Objektbezeichnung | DWM12130Y-21-C-V-15 |
Nenngröße | 12 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 15 - 22 |
Produktfamilie | DWM12130Y |
Qmax Ventile [l/min] | 130 |
Einbauraum | 12130 |
Verstellart | nicht einstellbar |
Funktion | Druckwaage |
Regeldruckdifferenz [bar] | 15 |
Variante | ungedämpft,ohne Entlastungsbo |
Zusatzfunktion | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
554334 DWM12130Y 21 C V 15 DE
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
554334 DWM12130Y 21 C V 15 EN
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
554334 DWM12130Y 21 C V 15 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
DWM12130Y Ablaufdruckwaage
Produktprospekt
DE
(0.22 MB)
DWM12130Y Pressure Compensator
Produktprospekt
EN
(0.23 MB)
DW08B-01 Druckwaage
Produktprospekt
DE
(0.38 MB)