FSA-0381-0.00000/H-/M12.000
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
700095
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
---|---|
Bauart FSA / FSK | FSA |
Nenngröße FSA/FSK | 381 |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | NBR |
Flachdichtung / O-Ring | mit (Dichtung) |
Rohr Geometrie | Oval |
Rohr Werkstoff | PA |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Werkstoff Anschlussstück FSA | PA |
Werkstoff Rahmen FSA | Aluminium |
Kontrastscheibe | HYDAC |
Befestigungsschraube FSA | M12 |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Oberflächenschutz | Stahl verzinkt (Shr+Mutter) |
Nenndruck [bar] | 0,5 |
Nenndruck [MPa] | 0,05 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Kunststoff
Produktprospekt
DE
(0.58 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktprospekt
EN
(0.57 MB)