KHNVN-G3/4-2233-12X

Materialnummer
702153
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer 702153
Objektbezeichnung KHNVN-G3/4-2233-12X
Bauart Kugelhahn KHNVN
Anschlussart Kugelhahn Innengewinde
Anschluss / Flanschbezeichnung G
Norm DIN ISO 228
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Messing
Werkstoff Kennnziffer Messing-Messing-PTFE-PTFE
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Nennweite DN 20 m
Betätigung Handhebel
Oberflächenschutz vernickelt
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Schlüsselweite SW06,3
Nenndruck [bar] 40
Nenndruck [Mpa] 4
Nenndruck [Psi] 580
Express Ja