KHNVN-G11/4-2233-12X

Materialnummer
702155
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer 702155
Objektbezeichnung KHNVN-G11/4-2233-12X
Bauart Kugelhahn KHNVN
Anschlussart Kugelhahn Innengewinde
Anschluss / Flanschbezeichnung Rp
Norm ISO 7-1 / DIN EN 10226
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Messing
Werkstoff Kennnziffer Messing-Messing-PTFE-PTFE
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Nennweite DN 32 m
Betätigung Handhebel
Oberflächenschutz vernickelt
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Schlüsselweite SW08,2
Nenndruck [bar] 30
Nenndruck [Mpa] 3
Nenndruck [Psi] 435
Express Ja